Publier vos produits
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

Traduit par Google,
Ce fauteuil programmable entièrement motorisé offre qualité et confort aux patients et aux soignants à un prix plus abordable. Le fauteuil d'examen 461 est doté d'un socle bas facilitant l'accès au patient pour les soignants. Il est équipé de fonctions motorisées de levage et d'inclinaison du dossier, avec commande de démarrage et d'arrêt progressifs, pour un confort accru du patient et une réduction de la fatigue du soignant. Conçu pour répondre aux besoins des spécialistes, le 461 est la solution idéale pour les soignants recherchant un fauteuil motorisé de qualité, confortable et performant, contribuant à améliorer la prise en charge des patients.
Spécification
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

Spécifications techniques
  • Réference unique.461-exam-chair-461-002-80
  • Famille de produitsExam
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables