Publier vos produits
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

Traduit par Google,
Le fauteuil d'examen 463 de MTI est conforme aux normes ADA pour une accessibilité optimale. Reprenant toutes les caractéristiques appréciées du modèle 464, le fauteuil d'examen 463 offre une assise fiable, sans fonction d'inclinaison. Le 463 est équipé des technologies SmartTech™ et ComfortSync™ pour des mouvements plus fluides, une sécurité accrue et des options personnalisables. Son design élégant et épuré, son dossier ultra-fin et fuselé et son socle profilé garantissent un accès optimal pour le personnel soignant et un confort exceptionnel. Améliorez votre établissement de santé avec les fauteuils d'examen MTI 463, conçus pour optimiser l'accessibilité et le bien-être des patients.
Spécification
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.463-exam-chair-463-002-80
  • Famille de produitsExam
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables