Publier vos produits
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

Traduit par Google,
Les fauteuils d'examen/intervention MTI 464 sont conformes aux normes d'accessibilité pour une meilleure prise en charge des patients. Le modèle 464 est le fauteuil d'examen tout-en-un idéal, équipé des technologies SmartTech™ et ComfortSync™. Il offre une plus grande fluidité de mouvement, une sécurité accrue et des options personnalisables. Avec son design élégant et épuré, son dossier ultra-fin et profilé et son socle ergonomique, il garantit un accès optimal pour le personnel soignant et un confort exceptionnel. Améliorez votre établissement de santé avec les fauteuils d'examen/intervention MTI 464, conçus pour optimiser l'accessibilité et le bien-être des patients.
Spécification
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • Famille de produitsProcedure
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables