Publier vos produits
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

Traduit par Google,
Le fauteuil de podologie et de soins des plaies 528 de MTI offre un confort, une robustesse et une accessibilité inégalés. Doté d'un repose-pieds motorisé sans articulation au niveau des genoux, d'un bac à débris amovible en acier inoxydable et supportant un poids maximal de 329 kg, ce fauteuil établit une nouvelle norme en podologie. Équipé des technologies SmartTech™ et ComfortSync™, il offre un confort et un luxe absolus grâce à ses fonctions de démarrage et d'arrêt progressifs et à ses options de programmation. Optimisez votre pratique podologique avec le fauteuil de podologie et de soins des plaies 528 pour une meilleure prise en charge des patients et une plus grande satisfaction des praticiens.
Spécification
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Spécifications techniques
  • Réference unique.528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • Famille de produitsPodiatry
  • Groupe de produitsWound Care
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables