Publier vos produits
529 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529 Podiatry/Wound Care Chair

Traduit par Google,
Le fauteuil de podologie et de soins des plaies MTI 529 est conforme aux normes ADA et conçu pour faciliter l'entrée et la sortie du patient et garantir une accessibilité optimale. Ce fauteuil est doté d'un repose-pieds motorisé sans articulation au niveau des genoux et d'un tiroir à déchets amovible en acier inoxydable. Supportant un poids maximal de 329 kg et intégrant les technologies avancées SmartTech™ et ComfortSync™, MTI offre un confort, un luxe et une sécurité optimaux. Améliorez votre pratique de la podologie et des soins des plaies avec le fauteuil de podologie et de soins des plaies MTI 529, conçu pour optimiser l'expérience patient et offrir une accessibilité exceptionnelle.
Spécification
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Spécifications techniques
  • Réference unique.529-podiatry-wound-care-chair-529-001-80
  • Famille de produitsPodiatry
  • Groupe de produitsWound Care
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables