Publier vos produits
550 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

550 Podiatry/Wound Care Chair

Traduit par Google,
Découvrez le fauteuil MTI 550 pour la podologie et les soins des plaies : conforme aux normes ADA et conçu avec élégance pour faciliter l’installation et la sortie du patient et garantir un accès égal pour tous. Grâce à son design épuré et confortable, son dossier ultra-fin et profilé, et ses technologies SmartTech™ et ComfortSync™, ce fauteuil améliore la sécurité, réduit la consommation d’énergie et offre une expérience personnalisée. Optimisez votre pratique de la podologie et des soins des plaies dès aujourd’hui avec le fauteuil MTI 550.
Spécification
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Headrest

    Rectangular Non-Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Debris Tray

    Debris Tray Attachment (optional)

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.550-podiatry-wound-care-chair-550-001-80
  • Famille de produitsPodiatry
  • Groupe de produitsWound Care
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables