Publier vos produits
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

Traduit par Google,
Le fauteuil de chirurgie buccale MTI 722 répond aux besoins des interventions chirurgicales buccales et dentaires, ainsi que des consultations quotidiennes, en offrant un accès patient optimal, une conformité aux normes ADA et un confort ergonomique exceptionnel. Grâce à ses accoudoirs ComfortSync™ et à son repose-jambes profilé, il garantit une installation sécurisée, un positionnement fluide et un soutien optimal tout au long de la journée pour les patients et les praticiens.
Spécification
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Spécifications techniques
  • Réference unique.722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • Famille de produitsSurgery
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables