Publier vos produits
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Traduit par Google,
Améliorez l'expérience de vos patients et de leurs aidants grâce aux fauteuils de procédure de la série 830 de MTI, conformes aux normes ADA et conçus pour faciliter l'entrée et la sortie du patient et garantir un accès égal pour tous. Dotés d'un design élégant et moderne, ces fauteuils offrent un accès optimal au patient et sont équipés des technologies SmartTech™ et ComfortSync™ pour une sécurité accrue, une efficacité énergétique optimisée et des préférences d'utilisation personnalisées. Les fauteuils de procédure de la série 830 sont extrêmement polyvalents et peuvent être configurés sur mesure pour s'adapter parfaitement à presque tous les examens et interventions.
Spécification
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.830-exam-procedure-chair-830-002-80
  • Famille de produitsProcedure
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables