Publier vos produits
840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)

Traduit par Google,
Optimisez votre flux de travail et améliorez l'expérience des patients et des soignants grâce au brancard motorisé MTI 840. Ce brancard permet des transitions fluides entre la préparation préopératoire, le transport, l'intervention chirurgicale et la salle de réveil. L'absence de transferts de patients minimise les risques de blessures et garantit un environnement sécurisé. Alimenté par une batterie lithium-ion intelligente, le MTI 840 offre une mobilité sans nécessiter de branchement électrique. Améliorez votre flux de travail dès aujourd'hui avec le brancard motorisé MTI 840.
Spécification
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.840-stretcher-bed-front-swivel-casters-rear-right-hand-steering-caster-840-003-23
  • Famille de produitsStretcher
  • Groupe de produitsBed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Titre OmniClassMedical Procedure Tables