Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Diesel Generator Set, Series 1600 10V, 450-500kWe, 60Hz, 208-600V, Standby

No d'article: mtu-onsite-energy-series-1600-10v-450-500kwe
Fabricant: MTU - A Rolls-Royce solution
Famille de produits: Engine Generators
Groupe de produits: Series 1600 10V
Date de publication: 2018-02-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)

***Our Revit library is being updated.***

MTU Onsite Energy is a leading producer of diesel-powered generator sets from 30 kW to 3,250 kW and natural gas-powered generator sets from 20 kW to 400 kW for standby and prime power applications. The company also provides automatic transfer switches, paralleling switchgear, controls and accessories for complete power system solutions.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Divers
Nom UNSPSC: Diesel generators
Code UNSPSC: 26111601
Uniclass 1.4 Code: JV12
Uniclass 1.4 la description: Generator systems
Uniclass 2.0 Code: PR-65-34-33
Uniclass 2.0 la description: Generator Sets
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_65_34
Uniclass 2015 la description: Generator sets
NBS Reference Code: 65-34-33
NBS Reference la description: Generator Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 32 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Diesel-Engine-Driven Generator Sets
Numéro OmniClass: 23-35 11 15 11
Titre OmniClass: Diesel Generator Sets
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
Electronics - Other

Nom Valeur
Emission Tier 3/2
Enclosure Option True
IBC Certification Option True
Power Output 450 kWe, 500 kWe
Sub-Base Fuel Tank Option True
Tier 4 Aftertreatment Option False
Voltage Options 208 ; 240 ; 380 ; 440 ; 480 ; 600 V

BIMobject®