Publier vos produits
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Traduit par Google,

    Les filtres en Y à bride en fonte de la série 752 sont utilisés pour filtrer les corps étrangers des canalisations et offrent une protection économique pour les pompes, compteurs, vannes et autres équipements mécaniques similaires coûteux. Ce filtre en Y de classe 125 possède un corps en fonte et des tamis en acier inoxydable 304. Les sièges coniques du corps et de la bride du couvercle retiennent le tamis et empêchent le contournement des particules.

    Le filtre intelligent Mueller Steam Specialty 752 SM fournit aux utilisateurs des données de performance de leur filtre en Y et permet de prendre des décisions éclairées concernant la maintenance du filtre. Le filtre intelligent offre un moyen proactif d'éviter des réparations coûteuses et d'assurer un fonctionnement efficace et fluide de l'ensemble du système.

    Spécification
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6068
    • Famille de produitsStrainers
    • Groupe de produitsY Strainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCFiltre
    • Nom UNSPSCFilters
    • Code UNSPSC401615
    • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 55 29
    • Titre OmniClassLiquid Strainers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord