Publier vos produits
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
    MuteBox

    MuteBox Meet - Det fleksible møderum

    Traduit par Google,

    MuteBox Meet, un produit qui utilise efficacement le lieu de travail, occupe seulement 2,7 m², ce qui en fait une alternative idéale aux salles de réunion traditionnelles. Cette solution est un hommage à la tradition du design danois, caractérisée par la simplicité, la qualité des matériaux et le savoir-faire, qui garantissent à la fois esthétique et durabilité.

    Conçu pour répondre aux exigences des lieux de travail modernes, MuteBox Meet peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Il est équipé de Jabra Panacast pour des vidéoconférences avancées et offre des options d'entrée flexibles grâce à ses doubles portes. La mobilité est un élément clé car il peut être facilement déplacé pour s'adapter à l'aménagement dynamique du bureau.

    La durabilité est au cœur de sa conception, utilisant du bois durable et des matériaux plastiques recyclés. L'acoustique améliorée est obtenue grâce aux panneaux à lattes et la ventilation silencieuse assure un environnement agréable. Avec des prises électriques intégrées et un éclairage LED efficace, MuteBox Meet prend en charge un environnement de travail productif et confortable.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mutebox-meet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)2046
    • Profondeur (mm)1305
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)550
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers