Publier vos produits
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
    MuteBox

    MuteBox Work - Det ultimative stillerum

    Traduit par Google,

    MuteBox Work est une station de travail durable de fabrication danoise conçue pour améliorer le flux de travail en minimisant les interruptions. Ce produit est un hommage à la tradition du design danois et est fabriqué à partir de matériaux de qualité qui garantissent un flux de travail optimal.​​​​

    Ce poste de travail a été créé en pensant aux lieux de travail flexibles et hybrides du futur. MuteBox Work mesure 223 cm de hauteur, 204,6 cm de largeur et 130,5 cm de profondeur et est conçu pour accueillir une personne. Il comprend des fonctionnalités ergonomiques telles qu’une table relevable-abaissée et une lumière réglable. Il est également équipé du Jabra Panacast 20 pour une qualité vidéo de premier ordre, et un écran de 27 pouces peut être acheté en option. MuteBox Work est également mobile et flexible, car il est livré avec des roues, ce qui facilite le changement d'emplacement selon les besoins.

    Les produits MuteBox sont connus pour leurs matériaux durables, notamment l'utilisation de bois durable et de plastique recyclé, et pour chaque produit vendu, un arbre est planté. Ils sont équipés de panneaux à lattes qui améliorent l'acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que d'une ventilation silencieuse pour assurer une température confortable. Plusieurs prises électriques et un éclairage LED efficace font également partie de leurs fonctionnalités, créant un environnement de travail idéal.​​


    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mutebox-work-det-ultimative-stillerum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)2046
    • Profondeur (mm)1305
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireChêne
    • Poids net (Kg)550
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers