Publier vos produits
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    Traduit par Google,

    La porte battante manuelle GT2300 pour unités de soins intensifs est une porte d'entrée anti-fumée à panneau unique, idéale pour les entrées d'hôpitaux et de soins intensifs exigeant une ouverture maximale. Facile à utiliser, la porte battante GT2300 est la porte d'entrée pour unités de soins intensifs la plus robuste du marché.

    Caractéristiques

    • Testé et évalué pour l'infiltration d'air et de fumée par un laboratoire de test indépendant comme indiqué par UL et NFPA
    • Dégagement de porte - exigence d'ouverture de porte libre maximale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.icu-manual-swing-door-gt2300
    • Famille de produitsSwing Door
    • Groupe de produitsSwinging Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis