Publier vos produits
NAH-Multi Family Air Handler Series
NAH-Multi Family Air Handler Series

    NAH-Multi Family Air Handler Series

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Disponible en options de 2 tonnes et 2,5 tonnes pour couvrir les systèmes de capacité de 1,5 à 2,5 tonnes
    • 208/230 - 1~ - 60 tension d'alimentation
    • Kits de chauffage électrique accessoires installés sur le terrain disponibles en 3, 5, 7, 10 ou 15 kW
    • Extérieur de l'armoire en tôle galvanisée
    • Entièrement isolé pour un espace climatisé
    • Options pour gaucher et droitier

    Performance

    • Moteur ECM sur tous les modèles
    • Moteur suspendu sur des œillets en caoutchouc pour un fonctionnement plus silencieux
    • TXV réglable standard R-454B
    • Le style multifamilial atteint une efficacité optimale avec toutes les unités de condensation NCP et les pompes à chaleur NHP

    Facile à installer et à entretenir

    • Tous les accès de service sont situés à l'avant
    • Raccords de drainage primaire et secondaire
    • Les unités s'adaptent aux unités de condensation murales, aux pompes à chaleur et à certains chauffe-eau
    • Aucun conduit de retour d'air requis dans des applications spécifiques
    • Supports de suspension murale inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multi-family-air-handler
    • Famille de produitsAir Handlers
    • Groupe de produitsMulti Family Air Handler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment