Publier vos produits
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat

    Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat

    Traduit par Google,

    Le Comfort Pack est un système de chauffage et de climatisation entièrement autonome et préchargé pour chaque unité d'habitation individuelle de votre complexe multifamilial. Étant donné que ce produit est entièrement autonome, il n'est pas nécessaire de procéder à un brasage, à une charge ou à un contrôle d'étanchéité. Ce processus a déjà été effectué pour vous en usine. Chaque unité passe par un processus de contrôle qualité approfondi au cours duquel chaque unité est chargée avec précision, contrôlée pour les fuites et utilisée en mode refroidissement et chauffage pour vous assurer que le produit est prêt pour une installation immédiate.

    Caractéristiques
    • Moteur d'intérieur à courant continu réglable à 5 vitesses
    • Unité de chauffage et de refroidissement autonome
    • Préchargé et précâblé
    • Livré avec une calandre extérieure estampée pré-peinte standard
    (Photo de droite)
    • Filtre 16" x 25" inclus

    Circuit de refroidissement

    • Châssis de refroidissement universel coulissant fourni avec
    connexions de fiches molex polarisées
    • Ports de service Coremax à accès facile
    • Compresseur à haute efficacité R-454B
    • Capacités de refroidissement de 0,75, 1, 1,5 et 2 tonnes
    • TXV installé sur tous les modèles pour des performances optimales
    • Raccordement standard du drain secondaire

    Chauffage

    • Jusqu'à 95 % d'efficacité du gaz AFUE
    • Four coulissant avec échangeur de chaleur en acier inoxydable 409
    • Capacité de chauffage jusqu'à 46 500 BTUH
    • LED de diagnostic et flamme visibles à travers le voyant
    Porte de fournaise

    Fièrement fabriqué aux États-Unis

    Spécification
    • Up to 95% Efficient Slide Out Furnace with Stainless Steel Heat Exchanger

      • Universal Cooling Chassis, Slides Out for Ease of Service

      • Easy Access Refrigeration Service Ports Utilizing Low Loss Coremax Technology

      • Polarized Molex Plugs Allowing for Simple Disconnect from Cabinet

      • Secondary Drain Provides Built in Condensate Overflow Protection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thru-the-wall-comfort-pack-u-series-95-gas-heating-cooling
    • Famille de produitsThru-The-Wall Comfort Pack
    • Groupe de produitsU Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units