Publier vos produits
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 4000 Series

    Traduit par Google,

    Maintenant disponible avec le R-32 ! Notre gamme de groupes de condensation split offre une capacité de 1,5 à 2,5 tonnes. Ces groupes sont proposés en quatre dimensions différentes pour s’adapter à toutes les installations, avec un minimum de modifications de l’ouverture existante.

    Caractéristiques

    • Ces unités sont compatibles avec les centrales de traitement d'air NCP, les serpentins ou certaines autres centrales de traitement d'air équipées de moteurs ECM.
    • Disponible en capacités de 1,5 à 2,5 tonnes
    • Armoire robuste et résistante à l'eau
    • Compresseur à haut rendement R-454B ou R-32
    • Accès facile au ventilateur du condenseur
    • Moteur de ventilateur de condenseur à haut rendement
    • serpentin de condenseur à haut rendement
    • vannes de service en laiton

    Pourquoi à travers le mur ?

    • Facilement réparable par tous les temps
    • installations moins coûteuses
    • Élimination des déchets au sol
    • Pas de vol ni de vandalisme
    • Charge de réfrigérant réduite
    • Aucune pénétration de toit
    • courts tubes de cuivre
    • Économies sur compteur séparé
    • Amélioration esthétique (vous pouvez personnaliser la calandre/les registres)

    Tous nos appareils sont conformes à la norme du Département de l'Énergie (DOE) et sont parfaitement adaptés aux nouveaux projets d'immeubles d'appartements multifamiliaux.

    Fabriqué avec fierté aux États-Unis

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thru-the-wall-condensing-unit-4000-series-cooling
    • Famille de produitsThru-The-Wall Split System
    • Groupe de produitsCondensing Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units