Publier vos produits
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

Traduit par Google,
  • Le système de collecteur Ready-Link de Navien se compose de conduites et de raccords d'eau et de gaz préfabriqués à utiliser avec 2 ou plusieurs chauffe-eau sans réservoir en cascade de la série NPE.
  • Compatible pour une installation avec le Ready Link Rack ou monté sur un mur
  • Réduisez l'installation et les coûts avec un kit de collecteur tout compris pour les systèmes en cascade
  • Conçu pour une production d'ECS maximale du nombre autorisé d'unités de la série NPE
  • Les distributeurs de Naviens ont tout en stock pour une livraison le jour même. Comme le produit est fabriqué sur place, les entrepreneurs peuvent le transporter jusqu'au lieu d'installation.
Spécification
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ready-Link-Manifold-System
  • Famille de produitsPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Groupe de produitsCommercial Tankless Manifold Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux