Publier vos produits
Alva 072
Alva 072

    Alva 072

    Traduit par Google,

    Un design élégant et soigné. Le designer Jonas Osslund a voulu concevoir une chaise en bois classique mais avec une touche moderne. Le savoir-faire est à son meilleur, tout comme le confort d'assise. Lorsque vous vous penchez en arrière, le dos fléchit et se forme en fonction de votre corps. C'est un joli détail qui rend la chaise unique et sa construction ajoute également au design. Alva est notre premier produit en frêne et le grain du bois rend la chaise vibrante et tendance.

    La chaise est disponible en siège en bois et siège rembourré fixe. Alva est également disponible avec des accoudoirs avec un numéro d'article séparé.

    Spécification
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alva-072
    • Famille de produitsAlva
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS