Publier vos produits
Alva 174

Alva 174

Traduit par Google,

La chaise Alva avec accoudoirs est un développement de l'Alva 074 qui a été lancée en 2017. La chaise est fabriquée en frêne et possède un accoudoir en acier massif qui s'enroule autour du dossier de manière ludique, puis fixé sous le siège de manière agréable et agréable. manière douce. Les dimensions minces des accoudoirs donnent à la chaise une expression propre et soignée.

Alva est un design élégant et soigné. Le designer Jonas Osslund a voulu concevoir une chaise en bois classique mais avec une touche moderne. Le savoir-faire est à son meilleur, tout comme le confort d'assise. Lorsque vous vous penchez en arrière, le dos fléchit et se forme en fonction de votre corps. C'est un joli détail qui rend la chaise unique et sa construction ajoute également au design. Alva est notre premier produit en frêne et le grain du bois rend la chaise vibrante et tendance.

La chaise est disponible en siège en bois et siège rembourré fixe

Spécification
  • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Alva is available as clear lacquered or as stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The metal armrests are black as standard and as an option you can have the armrests wrapped with brown or black leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri. 

    The chair is available in a fabric of your choice.

Spécifications techniques
  • Réference unique.alva-174
  • Famille de produitsAlva
  • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS