Publier vos produits
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160

    Alvastra 160

    Traduit par Google,
    Alvastra est une chaise qui est souvent associée aux environnements d'église et à d'autres types de salles de réunion, mais elle s'intègre très bien dans la plupart des environnements. C'est un classique avec des sangles tressées à l'assise et au dossier. Il est empilable ce qui vous donne de la flexibilité. La couleur standard de la sangle est le noir, mais la sangle est également disponible en plusieurs couleurs différentes afin que vous puissiez choisir votre propre expression.
    Spécification
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alvastra-160
    • Famille de produitsAlvastra
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS