Publier vos produits
Chikan 2140
Chikan 2140

    Chikan 2140

    Traduit par Google,
    Cette table Chikan a une longueur de 140 cm. La table est conçue comme une table à manger, une table de travail ou une table d'appoint. Il a beaucoup de jolis détails tels que des joints à entures multiples dans les coins, un cadre conçu comme une chicane qui donne un profil plus serré à la table. Chikan est le mot suédois pour chicane.
    Spécification
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chikan-2140
    • Famille de produitsChikan
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS