Publier vos produits
Ellinor 147
Ellinor 147
Ellinor 147

    Ellinor 147

    Traduit par Google,
    Ellinor est devenue l'une de nos chaises les plus populaires et elle est disponible dans de nombreuses versions pour répondre à toutes sortes d'exigences. Il est disponible avec ou sans accoudoirs. Il est également disponible en version extra large et en banc de canapé. Il s'agit de la chaise Ellinor avec accoudoirs, disponible en deux hauteurs d'assise différentes. Un avec un siège de hauteur standard et un avec un siège de 5 cm plus haut. Ceci pour simplifier pour les personnes qui ont du mal à monter et descendre des chaises avec des hauteurs standard. Ellinor a un design qui donne une sensation « intime » et s'intègre parfaitement dans les restaurants, les espaces sociaux et les salles à manger dans les écoles et les maisons de retraite. Toutes les chaises Ellinor ont un siège rembourré et un espace astucieux entre le siège et le cadre qui empêche la poussière de se coincer sous le siège. La chaise est très facile à nettoyer. Le siège a un tissu amovible pour que vous puissiez facilement l'enlever et le laver
    Spécification
    • Ellinor is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.

      Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ.

      Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellinor-147
    • Famille de produitsEllinor
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS