Publier vos produits
Erik 463
Erik 463
Erik 463

    Erik 463

    Traduit par Google,
    Cette version d'Erik possède des accoudoirs qui permettent de l'accrocher sur la table pour simplifier le nettoyage des sols. Cette version est également disponible avec des roues sur les pattes avant. Erik est l'une des chaises que nous possédons depuis le plus longtemps dans notre gamme de produits. Il est stable et a un aspect traditionnel. Aujourd'hui, il est principalement utilisé dans les salles à manger de différentes maisons de retraite. Erik est disponible en quatre versions différentes ; avec assise en bois ou assise rembourrée et avec ou sans accoudoirs. Erik est également disponible dans une version extra large avec accoudoirs.
    Spécification
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

      This version is available with wheels on the front legs and an extra high seating height of 51 cm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.erik-463
    • Famille de produitsErik
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS