Publier vos produits
Freja 166
Freja 166
Freja 166

    Freja 166

    Traduit par Google,

    La chaise Freja avec accoudoirs est disponible en deux hauteurs d'assise différentes et les deux sont disponibles avec des roues sur les pieds avant. La chaise a un look classique avec des lattes de bois à l'arrière. La chaise fait partie de la gamme depuis longtemps et est toujours un produit très populaire.

    Freja est disponible en trois versions différentes. Dans toutes les versions, des tissus amovibles et un tissage de protection en caoutchouc sont inclus.

    Spécification
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The chair is available with wheels on the front legs and with and extra high seating height of 51 cm. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-166
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS