Publier vos produits
Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1

    Freja 335-1

    Traduit par Google,
    Le fauteuil Freja a une structure simple mais élégante en bois de bouleau. Il a des lattes horizontales visibles à l'arrière. Le coussin d'assise et de dossier est disponible avec un tissu amovible, ce qui le rend facile à laver. Disponible avec accoudoir et cache latéral en option. S'intègre parfaitement dans les zones d'attente et dans les espaces sociaux.
    Spécification
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-335
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)