Publier vos produits
Gustav 242

Gustav 242

Traduit par Google,
Table en bouleau massif d'une hauteur de 75 cm. Le plateau de table massif, d'une épaisseur de 40 mm, est stable et présente un profil droit qui signale une qualité supérieure. Disponible en merisier ou teinté. Une rallonge 50×100 cm est incluse. Également disponible avec un plateau pratique et durable en bouleau ou en stratifié blanc avec un bord en ABS
Spécification
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gustav-242
  • Famille de produitsGustav
  • Groupe de produitsFurniture/Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS