Publier vos produits
Gustav 245
Gustav 245

    Gustav 245

    Traduit par Google,

    Une table ovale en bouleau massif d'une hauteur de 73 cm ou de 76 cm en option. Le plateau de table solide, d'une épaisseur de 40 mm, est stable et a un profil droit qui signale une qualité supérieure. Disponible en merisier ou teinté.

    Peut être rallongé jusqu'à 1 m si deux rallonges sont utilisées. Cela signifie que la table est idéale dans les environnements où le nombre de personnes diffère d'un jour à l'autre. Une rallonge 50×100 cm est incluse

    Également disponible avec un plateau pratique et durable en bouleau ou en stratifié blanc avec un bord en ABS.

    Spécification
    • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gustav-245
    • Famille de produitsGustav
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS