Publier vos produits
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL

    Jackie 1132 XL

    Traduit par Google,

    La chaise extra large Jackie avec accoudoirs est une chaise empilable que vous pouvez également suspendre à la table. De plus, il dispose de plusieurs extras optionnels. Jackie a été une réussite. Probablement en raison de la combinaison entre plusieurs fonctions astucieuses et de son joli design avec des détails en cuir qui rehaussent son apparence.

    Jackie est une famille complète de sièges comprenant également des fauteuils, des canapés et des fauteuils fonctionnels.

    Lorsque l'on compare la série Jackie avec d'autres produits similaires disponibles, une chose ressort en particulier : le haut niveau de conception. La prochaine génération de solutions de conception bienveillante est déjà là !

    Spécification
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. Other optional extras include connectors, sound absorbers and wheels on the front legs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-1132xl
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS