Publier vos produits
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537

    Jackie 537

    Traduit par Google,
    Ce fauteuil moderne répond aux exigences élevées en matière de fonctionnalité et d'ergonomie et a un design qui respire la stabilité et la sécurité. Le dossier inclinable en fait l'idéal pour se reposer et le repose-pieds est conçu pour une manipulation et une utilisation faciles. Tout le tissu est amovible. Le fauteuil est conçu avec le moins de pièces possible pour éviter les poches et les zones difficiles à atteindre lors du nettoyage. Pour les personnes à mobilité réduite, le fauteuil est disponible avec des roues et un repose-pieds. Les deux caractéristiques sont intégrées dans le mobilier.
    Spécification
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-537
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFunctional easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1210
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (37)