Publier vos produits
Jackie 543
Jackie 543
Jackie 543

    Jackie 543

    Traduit par Google,
    Le canapé trois places Jackie avec dossier haut est le meuble parfait pour les salles d'attente ou les espaces sociaux. Il combine un design moderne et une fonctionnalité pratique de manière intelligente. Le dossier rembourré est suspendu à un joli bracelet en cuir luxueux, thème de toute la série Jackie. Optez pour un seul tissu pour toute la chaise ou combinez différents tissus pour l'assise et le dossier. Le tissu est amovible et l'espace sanitaire entre l'assise et le dossier le rend hygiénique.
    Spécification
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-543
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFurniture / Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)1930
    • Profondeur (mm)710
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (42)
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit