Publier vos produits
Knop 934 100x100
Knop 934 100x100
Knop 934 100x100

    Knop 934 100x100

    Traduit par Google,
    Table disponible en deux hauteurs différentes et avec une forme carrée et rectangulaire, et une largeur de 100 cm. De nombreuses options de couleurs différentes, ce qui donne de la flexibilité. Les plateaux de table sont disponibles en placage bouleau ou chêne ou en stratifié blanc, bouleau ou chêne. N'hésitez pas à créer différents types d'expressions avec différentes couleurs sur les pieds, le plateau de table et le joint qui relie les pieds et le plateau de table. Knop 934 est disponible en deux hauteurs différentes ; 73 cm ou 75 cm. Pourquoi ne pas opter pour le plateau de table insonorisant Quietboard qui crée un environnement moins bruyant. Le cadre a des mesures serrées, ce qui facilite le montage des chaises avec accoudoirs sous le plateau de la table. Les jambes sont jointes au dessus de table avec le « noeud » en aluminium unique. Un assemblage très simple – les pieds se fixent à la main – aucun outil nécessaire.
    Spécification
    • As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium “knot” is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch, oak or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Knop table series is availble in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knop-934-100x100
    • Famille de produitsKnop
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS