Publier vos produits
Knut 121
Knut 121

    Knut 121

    Traduit par Google,

    Knut est une chaise au design moderne et est disponible dans de nombreuses versions différentes. Avec ou sans accoudoirs, avec ou sans assise rembourrée et aussi avec ou sans dossier rembourré. Avec ses caractéristiques et son expression, c'est une chaise utile dans de nombreux types d'espaces - dans un café ou un restaurant, dans la salle de conférence ou autour de la table de conférence.

    Spécification
    • Knut chair with armrests and several optional extras.This version has upholstered seat and back. It is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls.

      Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Sound absorbers, connectors and wheels on the front legs are available as an optional extra.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knut-121
    • Famille de produitsKnut
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires