Publier vos produits
Kurbits 134
Kurbits 134
Kurbits 134

    Kurbits 134

    Traduit par Google,

    Kurbits – une chaise en bois très spacieuse avec coussin d'assise et coussin de dossier en option. Vous pouvez également ajouter un tissage en caoutchouc pour le siège. Kurbits est une famille de chaises et de fauteuils au design classique inspiré de l'art populaire suédois.

    La famille Kurbits comprend également un canapé, deux fauteuils différents et un pouf. Avec ses caractéristiques, ses caractéristiques et son expression, la chaise s'intègre dans de nombreux types d'environnements différents - dans un café ou un restaurant, dans la salle de séminaire ou autour de la table de conférence.

    Spécification
    • The chair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-134
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS