Publier vos produits
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326

    Kurbits 326

    Traduit par Google,

    Kurbits - un beau canapé en bois avec coussin de siège et coussins de dossier. Vous pouvez également ajouter un tissage en caoutchouc pour le siège. Kurbits est une famille de chaises et de fauteuils au design classique inspiré de l'art populaire suédois.

    Disponible dans la famille Kurbits est également une chaise, deux fauteuils différents et un repose-pieds

    Spécification
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-326
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS