Publier vos produits
Kurbits 625
Kurbits 625

    Kurbits 625

    Traduit par Google,

    Une table basse très stable en finition bouleau ou teinté.

    La famille Kurbits comprend également un canapé, deux fauteuils différents et un pouf.

    Spécification
    • Kurbits is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...   

      Kurbits meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kurbits-625
    • Famille de produitsKurbits
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS