Publier vos produits
Maja 302

Maja 302

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Une table de canapé ronde et plus petite d'un diamètre de 50 cm. La table a une étagère inférieure idéale pour les journaux et autres articles.

La série de tables de canapé Maja est disponible en six versions différentes, telles que ronde, ovale et carrée.

Spécification
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Spécifications techniques
  • Réference unique.maja-302
  • Famille de produitsMaja
  • Groupe de produitsFurniture/Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS