Publier vos produits
Niva 231
Niva 231

    Niva 231

    Traduit par Google,

    Table réglable en hauteur, d'une longueur de 180 cm. Une table à manger propre et fonctionnelle avec réglage mécanique de la hauteur, 72-83 cm.

    La série Nivå comprend neuf tables différentes avec différentes tailles et formes. Quatre d'entre eux sont réglables en hauteur mécaniquement. Toute la série répond aux normes Möbelfakta

    Spécification
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.niva-231
    • Famille de produitsNivå
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS