Publier vos produits
Rialto 202 Ø90

Rialto 202 Ø90

Traduit par Google,
Table Rialto en bouleau massif. Fini merisier ou teinté. Le pied croisé en bois massif rend la table très stable. Disponible en forme carrée; 80 x 80 cm ou comme rond avec un diamètre de 90 cm. La hauteur de cette table est de 73 cm.
Spécification
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rialto-202d90
  • Famille de produitsRialto
  • Groupe de produitsFurniture/Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS