Publier vos produits
Rib 573-1

Rib 573-1

Traduit par Google,
Le canapé trois places Rib fait partie d'un groupe de sièges aéré et classique, qui a des tissus amovibles dans le siège et dans le dossier. Le coussin de nuque est disponible en option. Le canapé a une hauteur d'assise élevée avec des coussins d'assise fixes, ce qui facilite l'entrée et la sortie du fauteuil. Les coussins d'accoudoirs moelleux donnent au fauteuil une belle apparence. Rib est facile à nettoyer, grâce au cadre haut.
Spécification
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rib-573-1
  • Famille de produitsRib
  • Groupe de produitsFurniture /Sofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)1810
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)46
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (37)