Publier vos produits
Stop 571-2

Stop 571-2

Traduit par Google,
Stop est un fauteuil entièrement rembourré avec dossier haut pour plus de confort. Les formes douces et la petite couture en bas confèrent au modèle une sensation « intime ». Tous les tissus sont amovibles. Cadre joliment conçu en brich avec des pieds pointus qui améliorent l'aspect léger du modèle.
Spécification
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Spécifications techniques
  • Réference unique.stop-571-2
  • Famille de produitsStop
  • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (42)
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit