Publier vos produits
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    Traduit par Google,
    Un futur classique – fauteuil à dossier haut. Les lattes à l'arrière donnent un dos transparent et laissent passer la lumière. Les lattes sont soigneusement conçues et offrent le même confort qu'un dossier rembourré. Le fauteuil est disponible avec assise en bois ou assise rembourrée fixe, ou peut-être avec une fourrure de mouton agréable et confortable. Un coussin de nuque est disponible en option.
    Spécification
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sture-392
    • Famille de produitsSture
    • Groupe de produitsFurniture / Easy chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (42)