Publier vos produits
Sture 695
Sture 695

    Sture 695

    Traduit par Google,

    Table de forme triangulaire aux bords arrondis. La série Sture se compose de trois tables différentes de formes triangulaires et carrées. Ils ont tous des hauteurs différentes, ils peuvent donc facilement être utilisés ensemble. C'est en fait l'intention. Placez-les ensemble afin de créer différents décors décoratifs.

    Les formes asymétriques créent différentes expressions sous différents angles. En même temps, les tables sont très stables.

    Spécification
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. The bar between the legs is welded metal. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sture-695
    • Famille de produitsSture
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS