Publier vos produits
Woodstock 114
Woodstock 114
Woodstock 114

    Woodstock 114

    Traduit par Google,
    La chaise Woodstock avec accoudoirs est empilable et s'adapte à la plupart des environnements et des occasions. Woodstock a un design clair avec ses lattes horizontales à l'arrière. Le siège est rembourré et est protégé par un tissage en caoutchouc en standard.
    Spécification
    • It is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodstock-114
    • Famille de produitsWoodstock
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS