Publier vos produits
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Traduit par Google,
    La chaise Woodstock avec accoudoirs est livrée avec un siège et un dossier rembourrés. Le siège est protégé par un tissage en caoutchouc en standard. La chaise s'intègre très bien dans les salles de réunion et les auditoriums car elle dispose de connecteurs en option.
    Spécification
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodstock-115
    • Famille de produitsWoodstock
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit