Publier vos produits
Cable reel 744
Nederman

Cable reel 744

Traduit par Google,

Enrouleur de câble basse tension durable pour la transmission du signal. 48 V CA/CC 2 A.

Enrouleur de câble durable pour un usage professionnel dans les applications industrielles légères lorsque la transmission du signal est nécessaire. Le moulinet est fabriqué dans un matériau très résistant aux chocs et possède une classification IP44, ce qui signifie qu'il est protégé des projections d'eau. Parfait pour la transmission de signaux dans des applications telles que la protection contre les débordements sur les camions-citernes, les camions-grues, la surveillance par caméra et bien plus encore. Le long câble en caoutchouc (50 m, 164 ft) rend l'enrouleur facile à utiliser.

  • Câble en caoutchouc
  • IP44 protégé
  • Matériau hautement résistant aux chocs
  • Durable
  • Facile à utiliser
Spécification
  • Certifications CE
    Classe de protection IP44
    Tension (V) 48
    Nombre de phases 1
    Prise électrique Sans
    Intensité (A) 2
    Conducteurs (nb x mm²) 2Gx1
    Media Energie
    Couleur Bleu
    Longueur du câble de distribution (m) 50
    Raccordement au tuyau, diamètre (mm) 1
    Câble de connexion (nb x mm²) 2 x 1
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-reel-744
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsCable reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC000191
  • Nom ETIMCable reel
  • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
  • Titre OmniClassElectrical Cable Reels

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie