Publier vos produits
Cable Reel C20
Nederman

Cable Reel C20

Enrouleur de câbles sûrs et fonctionnels avec prise pour outils électriques. IP55, longueur de câble 12 mètres.

nrouleur de câble d'alimentation fiable et fonctionnel de qualité supérieure avec une conception robuste en matériau composite avec une résistance élevée aux chocs. L'enrouleur de câble d'alimentation est rétractable et utilise la force d'un ressort, afin que le câble se retire doucement et de manière régulière dans l'enrouleur. L'enrouleur de câble d'alimentation C20 Nederman est extrêmement facile à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou les sols. Il est fourni avec un système de fixation rapide simple d'installation, un support mural pivotant et une patte de sécurité unique pour une mise à disposition sûre et simple du courant électrique. L'enrouleur de câble d'alimentation convient parfaitement pour les outils électriques et les baladeuses. L'enrouleur de câble électrique C20 déroule le câble jusqu'à une longueur de 12 m (39 pieds).

  • Facile à monter: enrouleur clipsé sur la base
  • Verrou de sécurité
  • Tambour avec double roulements à billes
  • IP44/IP55
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Tension (V) 230
    Nombre de phases 1
    Intensité (A) 10
    Conducteurs (nb x mm²) 3Gx1,5
    Media Energie
    Longueur du câble de distribution (m) 12
    Raccordement au tuyau, diamètre (mm) 1
    Poids (kg) 4
    Max Power (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-reel-c20
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsCable reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie