Publier vos produits
Cable Reel C30
Nederman

Cable Reel C30

Enrouleur de câbles sûrs et fonctionnels avec prise pour outils électriques. IP55, longueur de câble 17 mètres.

Enrouleurs de câble électrique rétractables, fiables et fonctionnels de qualité supérieure avec une conception robuste en matériaux composites très résistants aux chocs. L'enrouleur de câble électrique C30 de Nederman est fourni avec un support mural pivotant à fixation rapide et une patte de sécurité unique pour une mise à disposition sûre et simple du courant électrique. L'enrouleur de câble rétractable convient pour les outils électriques, ainsi que les baladeuses. L'enrouleur de câble électrique C30 déroule le câble jusqu'à une longueur de 17 m (55 pieds).

  • Facile à monter: enrouleur clipsé sur la base
  • Verrou de sécurité
  • Tambour avec double roulements à billes
  • IP44/IP55
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Tension (V) 230
    Nombre de phases 1
    Intensité (A) 10
    Media Energie
    Longueur du câble de distribution (m) 17
    Raccordement au tuyau, diamètre (mm) 1
    Poids (kg) 6
    Distribution cable, type H07RN-F
    Max Power (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-reel-c30
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsCable reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie