Publier vos produits
Data Cable Reel D20
Nederman

Data Cable Reel D20

Traduit par Google,

Une connexion réseau fiable est un élément essentiel de l’infrastructure de chaque entreprise. Même si une connexion sans fil constitue un bon complément, pour une vitesse, une stabilité et une sécurité maximales, une connexion fixe reste la meilleure option.

Le D20 a été conçu pour résister à une utilisation intensive dans des environnements tels que les ateliers automobiles, les laboratoires de matériel informatique, les centres de données, entre autres.

  • Durable : fabriqué avec un matériau composite résistant et des composants de haute qualité.
  • Sûr : ressorts et composants électroniques correctement protégés pour une utilisation et un entretien en toute sécurité.
  • Intelligent : conçu pour une connexion facile des câbles.
  • Stable : les câbles Ethernet Cat7 assurent la stabilité du transfert de données.
  • Certifié : selon la directive sur les enrouleurs de câbles industriels SS-EN 61316.
Spécification
  • Certifications CE
    Matériel Impact resistant composite
    Media Données/Ethernet
    Couleur Grey
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.data-cable-reel-d20
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsCable reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie