Publier vos produits
Hose Reel 883
Nederman

Hose Reel 883

Enrouleur de tuyau automatique convenant parfaitement pour les ateliers de maintenance et de réparation automobile.

Un enrouleur de tuyau automatique rétractable de taille moyenne, entièrement fermé et robuste. Un enrouleur de tuyau industriel particulièrement adapté aux applications dans les ateliers de réparation automobile et de dépannage. L'enrouleur de tuyau automatique rétractable 883 est fourni avec une attache rapide pour une installation en toute simplicité. L'enrouleur de tuyau professionnel 883 est rétractable et dispose d'une force de ressort optimisée, pour garantir que le tuyau s'enroule lentement et régulièrement dans le tambour. Le ressort de qualité supérieure est prétendu en usine pour s'adapter à une large gamme d'applications, tout en étant bien protégé à l'intérieur de la cavité du tambour. L'enrouleur de tuyau auto-enroulant 883 est très simple à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou au sol.

  • La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur
  • Entretien facile et rapide
  • Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Matériel Unité en métal
    Matériel recyclé (%) 100
    Média Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Huile, Graisse
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Poids (kg) 15
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-883
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie